Аксессуары для катушки, Штекер кабеля
042N0154
Тип продукта: Принадлежность, Обозначение типа: Штекер кабеля, Используется совместно с: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 30
042N0154
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для катушки |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 90 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 194 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допуск | ± 15% |
| Используется совместно с | Катушка 018Z типаB018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Контакты | 2 + E |
| Макс. рабочий ток [А] | 16.00 А |
| Название продукта | Штекер кабеля |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 250 В |
| Обозначение типа | Штекер кабеля |
| Сертификация | CSA |
| Сопротивление контактов, макс. [МОм] | 15 МОм |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Типоразмер проводника, макс. [мм2] | 1.0 мм² |
| Цвет | Черный |
| Эл. соед. форма | Форма А |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.022 Килограмм |
| Вес нетто | 0.02 Килограмм |
| Volume | 0.09 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |