Запасная часть, Катушка 9-22 AB/AC, Штекер кабеля
042N0139
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: Катушка 9-22 AB/AC, Обозначение типа: Штекер кабеля, Штекер кабеля
042N0139
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Штекер DIN 43650B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для катушки |
| Диаметр кабеля [дюймы] [макс.] | 0.28 дюйм |
| Диаметр кабеля [дюймы] [мин.] | 0.18 дюйм |
| Диаметр кабеля [мм] [макс.] | 7.0 мм |
| Диаметр кабеля [мм] [мин.] | 4.5 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 80 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Используется совместно с | Катушка 9-22 AB/AC |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контакты | 2 + PE |
| Макс. рабочий ток [А] | 16.00 А |
| Материал держателя кабеля | PA |
| Материал клеммной колодки | PA |
| Материал контакта | CuZn (покрытие Sn) |
| Материал корпуса | PA |
| Материал прокладки | NBR |
| Название продукта | Штекер кабеля |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 250 В |
| Обозначение типа | Штекер кабеля |
| Сертификация | CE |
| Сопротивление контактов, макс. [МОм] | 4 МОм |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип корпуса | Непрозрачный |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Тип прокладки | Плоск. |
| Тип разъёма | GM 209 J |
| Тип электрического соединения | Pg 9 |
| Типоразмер проводника, макс. [мм2] | 1.5 мм² |
| Эл. соед. форма | Промышленное исполнение |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.026 Килограмм |
| Вес нетто | 0.026 Килограмм |
| Volume | 0.147 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |