Запасная часть, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
032U7390
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Блок ручного управления для EV220B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 120 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Используется совместно с | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator set manual override |
| Описание | Manuel Opening Unit |
| Примечания | HAND OPERATED |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.182 Килограмм |
| Вес нетто | 0.167 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.218 Литр |
| EAN/UPC | 5702428450515 |