Запасная часть, EV220B 25BD/SS EPDM
032U6322
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 25BD/SS EPDM, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
032U6322
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ремонтный комплект для клапана EV220B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2кольцевых уплотнения для выравнивающего отверстия2кольцевых уплотнения для регулирующей системыСердечник с седлом клапана и пружинойКнопка с блокировкой/ гайка для катушкиУплотнительное кольцо для трубки якоряПружина/мембрана |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV220B 25BD/SS EPDM |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Diaphragm, armature set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.074 Килограмм |
| Вес нетто | 0.061 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.224 Литр |
| EAN/UPC | 5702423126781 |