Equalizing orifice

Запасная часть, EV220B 50SS EPDM

032U6312

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 50SS EPDM, Комплект для обслуживания

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part EV220B 50 SS EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2кольцевых уплотненияВыравнивающее отверстие
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEV220B 50SS EPDM
Количество в упаковке10 шт
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаEqualizing orifice
Размер клапанного узла[мм]1.20 мм
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.008 Килограмм
Вес нетто0.006 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.025 Литр
EAN/UPC5702423132997