Запасная часть, EV224B NO 25 NBR
032U6161
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV224B NO 25 NBR, Комплект для обслуживания, Функция: НО
032U6161
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ремонтный комплект для клапана EV224B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2кольцевых уплотнения для выравнивающего отверстия2кольцевых уплотнения для регулирующей системыМодуль сердечника в сбореЗакрывающая пружинаМембранаУплотнительное кольцо для модуля якоряУплотнительное кольцо для катушки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV224B NO 25 NBR |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Материал уплотнения | NBR |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Diaphragm, actuator set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.122 Килограмм |
| Вес нетто | 0.105 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.165 Литр |
| EAN/UPC | 5702423206483 |