Spare part kit, NC (NBR) for EV224B

Запасная часть, EV224B NC 25 NBR

032U6160

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV224B NC 25 NBR, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionРемонтный комплект для клапана EV224B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2кольцевых уплотнения для выравнивающего отверстия2кольцевых уплотнения для регулирующей системыТрубка якоря в сбореСердечник с седлом клапана и пружинойЗакрывающая пружинаМембранаУплотнительное кольцо для трубки якоряУплотнительное кольцо для катушки
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEV224B NC 25 NBR
Количество в упаковке5 шт
Материал уплотненияNBR
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаDiaphragm, actuator set
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.122 Килограмм
Вес нетто0.116 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.144 Литр
EAN/UPC5702423206476