Spare part kit draw32U1493

Запасная часть, EV250B NO 18-22BD EPDM

032U5321

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV250B NO 18-22BD EPDM, Комплект для обслуживания, Функция: НО

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionРемонтный комплект для клапана EV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят4винтаВспомогательная пружинаМембранаБлок привода НО клапанаУплотнительное кольцо для катушки
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEV250B NO 18-22BD EPDM
Количество в упаковке12 шт
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаDiaphragm, actuator set
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.319 Килограмм
Вес нетто0.257 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.88 Литр
EAN/UPC5702423214341