Запасная часть, EV250B NC 10-12 BD EPDM
032U5315
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV250B NC 10-12 BD EPDM, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
032U5315
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Рем. комплект для EV250 10/12 BD EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 4винтаСердечникШтокВспомогательная пружинаЗакрывающая пружинаКрышкаМембранаУплотнительное кольцо для катушки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV250B NC 10-12 BD EPDM |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator, cover, diaphragm set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.284 Kilogram |
| Вес нетто | 0.263 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214365 |