Запасная часть, EV210B NC 6-8-10 EPDM
032U2026
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
032U2026
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Комплект запасных частей для EV210B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV210B NC 6-8-10 EPDM |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.089 Килограмм |
| Вес нетто | 0.079 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 12.899 Литр |
| EAN/UPC | 5715162474754 |