Запасная часть, EV210B NC 20 EPDM
032U2017
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV210B NC 20 EPDM, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
032U2017
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект запасных частей для EV210B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Сердечник с седлом клапана и пружинойКнопка с блокировкой/ гайка для катушкиУплотнительное кольцо |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV210B NC 20 EPDM |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Armature set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.087 Kilogram |
| Вес нетто | 0.068 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.539 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180486 |