Запасная часть, EV210 1.5-4.5B, Подраздел
032U1040
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV210 1.5-4.5B, Обозначение типа: Подраздел, Монтажный кронштейн
032U1040
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Монтажный комплект для EV 210B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется для продукции, примечание | Кронштейн |
| Используется совместно с | EV210 1.5-4.5B |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Название продукта | Монтажный кронштейн |
| Обозначение типа | Подраздел |
| Описание | Mounting Bracket |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.027 Килограмм |
| Вес нетто | 0.025 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.03 Литр |
| EAN/UPC | 5702423015108 |