Запасная часть, EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM
032U0296
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM, Комплект для обслуживания, Функция: НО
032U0296
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Модуль нормально открытый |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Кнопка с блокировкой/ гайка для катушкиБлок привода НО клапанаУплотнительное кольцо для модуля якоря |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется для продукции, примечание | Нормально открытый (НО) |
| Используется совместно с | EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.088 Килограмм |
| Вес нетто | 0.079 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.251 Литр |
| EAN/UPC | 5702423016877 |