Запасная часть, EV220 10 FKM
032U0167
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220 10 FKM, Комплект для обслуживания, Функция: НО
032U0167
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ремонтный комплект для клапана EV220B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Кнопка с блокировкой/ гайка для катушкиБлок привода НО клапанаУплотнительное кольцо для модуля якоря |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется для продукции, примечание | Блок НО клапана |
| Используется совместно с | EV220 10 FKM |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Материал уплотнения | Витон |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.098 Kilogram |
| Вес нетто | 0.092 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702423024315 |