Запасная часть, EV220B 15-32, Подраздел
032U0150
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 15-32, Обозначение типа: Подраздел, Ручное открытие
032U0150
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Модуль ручного управления |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 4винтаManual override bodyУплотнительное кольцо |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 90 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Используется для продукции, примечание | Уплотнение из нитрильного каучука |
| Используется совместно с | EV220B 15-32 |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Материал уплотнения | NBR |
| Название продукта | Ручное открытие |
| Обозначение типа | Подраздел |
| Описание | Manuel Opening Unit |
| Примечания | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.134 Kilogram |
| Вес нетто | 0.113 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702423008148 |