Запасная часть, EV220B 50 EPDM
032U0086
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 50 EPDM, Комплект для обслуживания
032U0086
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Зап.часть для EV220B:модуль вырав. отв-я |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2кольцевых уплотненияВыравнивающее отверстие |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV220B 50 EPDM |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Equalizing orifice |
| Описание | Equalizing Orifice 1.2 mm |
| Размер клапанного узла[мм] | 1.20 мм |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10 Gram |
| Вес нетто | 8 Gram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.004 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025954 |