Аксессуары для катушки, Колпачок
018Z0282
Тип продукта: Принадлежность, Обозначение типа: Крышка, IP20, Используется совместно с: Катушки с плоским штекером DIN типа A, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 50
018Z0282
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Крышка для катушек BA/BB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для катушки |
| Дополнительная информация | IP20 |
| Используется совместно с | Катушки с плоским штекером DIN типа A |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Название продукта | Колпачок |
| Обозначение типа | Крышка, IP20 |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.009 Килограмм |
| Вес нетто | 0.009 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.093 Литр |
| EAN/UPC | 5702423007578 |