Запасная часть, EV220B 65-100
016D0101
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 65-100, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
016D0101
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EV220B (65-100) Арматурная трубка |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | Сердечник в сбореПоршень сервопривода в сбореУплотнения |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV220B 65-100 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator flange set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.622 Килограмм |
| Вес нетто | 0.621 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.989 Литр |
| EAN/UPC | 5702422073406 |