Запасная часть, EV220B 80CI FL 10N NC
016D0096
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 80CI FL 10N NC, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
016D0096
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ремонтный комплект для клапана EV220B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Уплотнительные кольца, 3 шт.Сердечник в сбореПоршень сервопривода в сбореВинтУплотнения |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV220B 80CI FL 10N NC |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Материал уплотнения | NBR |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Piston, armature, sealing set |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.299 Килограмм |
| Вес нетто | 1.234 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.562 Литр |
| EAN/UPC | 5702423203529 |