Accessory, Sensor pocket_003N2106

Принадлежность

003N2106

Гильза датчика, Обозначение типа: Гильза датчика, Тип присоединения: G, Размер соединения [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для водяных вентилей
Используется совместно сAVTA
Количество в упаковке60 шт
Характеристика изделия
Значение
Материал спец.Латунь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]7 5/32 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]182 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Размер соединения [дюймы]1/2
Соединение внутр./внешн.Внешн.
Соединение по стандартуISO 228-1
Тип присоединенияG
Тип продуктаПринадлежность
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]3/8 x 7 3/32 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.098 Килограмм
Вес нетто0.097 Килограмм
Volume0.098 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm