Принадлежность
003N0196
Гильза датчика, Обозначение типа: Гильза датчика, Тип присоединения: R, Размер соединения [дюймы]: 1/2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 60
003N0196
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Гильза R½ для термобалл.d9,5 AVTA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для водяных вентилей |
| Используется совместно с | AVTAAVTB |
| Количество в упаковке | 60 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал спец. | Нержавеющая сталь |
| Мин. длина гильзы датчика [дюймы] | 7 5/32 in |
| Мин. длина гильзы датчика [мм] | 182 мм |
| Название продукта | Гильза датчика |
| Обозначение типа | Гильза датчика |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Соединение внутр./внешн. | Внешн. |
| Соединение по стандарту | ISO 7-1 |
| Тип присоединения | R |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.094 Килограмм |
| Вес нетто | 0.093 Килограмм |
| Volume | 0.111 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423019137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |