Sensor pocket AVTA

Принадлежность

003N0192

Гильза датчика, Обозначение типа: Гильза датчика, Тип присоединения: R, Размер соединения [дюймы]: 3/4, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 72

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionГильза R¾ для термобалл.d18 AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для водяных вентилей
Используется совместно сAVTA
Количество в упаковке72 шт
Характеристика изделия
Значение
Материал спец.Нержавеющая сталь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]8 45/64 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]221 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Размер соединения [дюймы]3/4
Соединение внутр./внешн.Внешн.
Соединение по стандартуISO 7-1
Тип присоединенияR
Тип продуктаПринадлежность
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]23/32 x 8 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]18 x 210 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.194 Килограмм
Вес нетто0.159 Килограмм
Volume0.245 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423019687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm