Аксессуары для водяных вентилей, Уплотнение капиллярной трубки
003N0056
Тип продукта: Принадлежность, Уплотнение капиллярной трубки, Резьба сальника кабельного ввода капиллярной трубки [дюймы]: 3/4, Тип сальника кабельного ввода капиллярной трубки: NPT, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 120
003N0056
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cap. Tube Gland 3/4" NPT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для водяных вентилей |
| Используется совместно с | AVTAAVTB |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Название продукта | Уплотнение капиллярной трубки |
| Обозначение типа | Уплотнение капиллярной трубки |
| Резьба сальника кабельного ввода капиллярной трубки [дюймы] | 3/4 |
| Сальник капиллярной трубки Вн./Нар. | Внешн. |
| Сальник капиллярной трубки стандартный | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Тип сальника кабельного ввода капиллярной трубки | NPT |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] | 18 x 210 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.109 Килограмм |
| Вес нетто | 0.072 Килограмм |
| Volume | 0.06 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423011582 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |