Sensor pocket AVTA

Принадлежность

003N0051

Гильза датчика, Обозначение типа: Гильза датчика, Тип присоединения: NPT, Размер соединения [дюймы]: 3/4 - 14, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 72

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionГильза ¾–14NPT для термобалл.d18 AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовАксессуары для водяных вентилей
Используется совместно сAVTAAVTB
Количество в упаковке72 шт
Характеристика изделия
Значение
Материал спец.Латунь
Мин. длина гильзы датчика [дюймы]8 11/16 in
Мин. длина гильзы датчика [мм]220 мм
Название продуктаГильза датчика
Обозначение типаГильза датчика
Размер соединения [дюймы]3/4 - 14
Соединение внутр./внешн.Внешн.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаПринадлежность
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы]23/32 x 8 1/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]18 x 210 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.21 Килограмм
Вес нетто0.198 Килограмм
Volume0.221 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423008070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm