EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Stainless steel G 1 NC

Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, NPT, 1, 11.000 м³/ч, EPDM

032U8552

Сертификация: ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США), Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV220B Клапан электромагнитный
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного открытия, вода [мс]300 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]140 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]284 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]142.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.351 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]12.700 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]11.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV220B 15 - 50
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]290.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]20.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]12.4 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]180 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220B 25
Открытия/закрытия уравнительного отверстияДополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max]9.791 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыАгрессивная средаПар, макс. 4бараТемпература: в зависимости от катушки
Проходное сечение [дюймы]1 in
Размер клапанного узла[мм]25.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыTechnical & Soft Water
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)cURus recognized
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
СпецификацияEV220B 25SS N 1E NC000
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаEV220B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.27 Килограмм
Вес нетто1.208 Килограмм
Volume1.295 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423140732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm