EV220B Solenoid valve 6-22 brass with coil, NC, G 1

Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, NPT, 1, 6.000 м³/ч, EPDM

032U758136

Сертификация: CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV220B 22B N 1E NC000 BY120CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier product nameEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]500 мс
Время полного открытия, вода [мс]200 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]142.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.351 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]6.950 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]6.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV220B 6 - 22
Макс. испытательное давление [psig]544.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]37.5 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]110 В
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]120 В
Макс. рабочее давление [бар]9.8 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]142 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]110 В
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток120 В
Обозначение типаEV220B 22
Перепад давлений [бар] [Max]9.791 бар
ПотокОднонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц14.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц14.0 Вт
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная средаПар, макс. 4бараТемпература: в зависимости от катушки
Проходное сечение [дюймы]7/8 in
Размер клапанного узла[мм]22.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
СертификацияCEcURus recognized
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
СпецификацияEV220B 22B N 1E NC000 BY120CS
Степень защиты, IPIP65
Тип катушкиBY
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаEV220B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ
Характеристики катушкиФиксатор
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN 43650-A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.315 Килограмм
Вес нетто1.145 Килограмм
Volume1.295 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428459945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm