EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN40 Brass G 1 1/2 NC

Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, NPT, 1 1/2, 24.000 м³/ч, EPDM

032U7536

Сертификация: DNVGL-CG-0339; PED; CE; UA, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEVSI 40 1 1/2IN NPT EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier product nameEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]4000 мс
Время полного открытия, вода [мс]1500 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]140 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]284 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]142.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.351 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]27.700 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]24.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке1 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV220B 15 - 50
Макс. испытательное давление [psig]290.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]20.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]12.4 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]180 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220B 40
Открытия/закрытия уравнительного отверстияДополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max]9.791 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная средаПар, макс. 4бараТемпература: в зависимости от катушки
Проходное сечение [дюймы]1 1/2 in
Размер клапанного узла[мм]40.00 мм
Размер соединения [дюймы]1 1/2
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
СертификацияCEDNVGL-CG-0339PEDUA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
СпецификацияEV220B 40B N 112E NC000
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаEV220B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.371 Килограмм
Вес нетто3.021 Килограмм
Volume7.334 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423041596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm