Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, NPT, 1/2, 2.500 м³/ч, Витон
032U7522
Сертификация: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, Quick selector, EV220B
032U7522
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EVSI 12 1/2IN NPT FKM NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
| SCIP dossier product name | EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 300 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 60 мс |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 142.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 4.351 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.300 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 2.900 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 2.500 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 15 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV220B 6 - 22 |
| Макс. испытательное давление [psig] | 232.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 16.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 9.8 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 142 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 80 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 176 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Материал уплотнения | Витон |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV220B 12 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 9.791 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Нейтральная среда |
| Проходное сечение [дюймы] | 1/2 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 12.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Режим работы | Сервоприводная (мембрана) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Сертификация | DNVGL-CG-0339EACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Спецификация | EV220B 12B N 12F NC000 |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | EV220B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.366 Килограмм |
| Вес нетто | 0.347 Килограмм |
| Volume | 0.338 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |