Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НО, G, 1, 11.000 м³/ч, EPDM
032U5826
Сертификация: SINTEF; PZH, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50
Рекомендованная замена: 132U2501
032U5826
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Valve EV220B 25BD G 1E NO000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
| SCIP dossier product name | EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного открытия, вода [мс] | 300 мс |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 120 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 32 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 4.350 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.300 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 12.700 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 11.000 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV220B 15 - 50 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 80 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 176 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | DZR-латунь |
| Материал соединения | DZR-латунь |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV220B 25 |
| Открытия/закрытия уравнительного отверстия | Дополнительное выравнивающее отверстие |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Слабоагрессивная средаПар, макс. 4бараТемпература: в зависимости от катушки |
| Проходное сечение [дюймы] | 1 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 25.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1 |
| Режим работы | Сервоприводная (мембрана) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Technical & Soft Water |
| Сертификация | PZHSINTEF |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV220B 25BD G 1E NO000 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV220B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.4 Килограмм |
| Вес нетто | 1.356 Килограмм |
| Volume | 1.313 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |