EV220B 15-50 complete solenoid valve DN40 Brass G 1 1/2 NC/NO

Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, G, 1 1/2, 24.000 м³/ч, NBR

032U458531

Сертификация: DNVGL-CG-0339; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Рекомендованная замена: 018F7351, 032U7141, 042N1256, 132U4000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionЭл.магнитный клапан ДУ40 с катушкой 220В
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier product nameEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]4000 мс
Время полного открытия, вода [мс]1500 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]174.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]27.700 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]24.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке1 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV220B 15 - 50
Макс. испытательное давление [psig]261.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]18.0 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]12.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]174 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияNBR
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обозначение типаEV220B 40
Открытия/закрытия уравнительного отверстияДополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max]12.000 бар
ПотокОднонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц11.0 Вт
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]1 1/2 in
Размер клапанного узла[мм]40.00 мм
Размер соединения [дюймы]1 1/2
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater,Brine,Oil,Air
СертификацияCEDNVGL-CG-0339
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220B 40B G 112N NC000 BB230A
Степень защиты, IPIP65
Тип катушкиBB
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ
Характеристики катушкиФиксатор
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN 43650-A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.66 Килограмм
Вес нетто2.954 Килограмм
Volume7.334 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423187003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm