EV220B Solenoid valve NC G 3/8

Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, G, 3/8, 0.700 м³/ч, EPDM

032U1241

Сертификация: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКлапан электромагнитный EV220B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier product nameEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]250 мс
Время полного открытия, вода [мс]40 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]290.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]1.450 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.100 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.800 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.700 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке20 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV220B 6 - 22
Макс. испытательное давление [psig]435.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]30.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]20.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]290 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220B 6
Перепад давлений [бар] [Max]20.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]1/4 in
Размер клапанного узла[мм]6.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/8
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
СертификацияDNVGL-CG-0339GLPZH
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220B 6B G 38E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.245 Килограмм
Вес нетто0.22 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423006618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm