BI024C_Frame, L

Катушка электромагнита, BI024D, Кабель, null: 24, Групповая упаковка

018Z8596

Электрическое соединение: Кабель, null: 24, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКатушка BI024D 24 V DC, кабель 5 м, ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC24.00 В
В комплект входятКомплект уплотнений IP67
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]104 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]196.00 дюйм
Длина кабеля [м]5.000 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Характеристика изделия
Значение
ЗаземлениеВнешняя клеммаGreen/yellow wire
Класс защиты корпуса Nema (~)6
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Количество в упаковке10 шт
Комплектующее кAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаBI024D
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток12.0 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Сечение проводника [мм2]3х 0,75мм2
Соединение катушкиКабель
Степень защиты, IPIP67
Текст ATEX позиции продажи-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Тип продуктаBI024D
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветЧерный
Электрические соединения комментарииПровод заземления> 4мм2
Электрическое соединениеКабель
Электрическое соединение3-жильный кабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.176 Килограмм
Вес нетто1.095 Килограмм
Volume2.004 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424618568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm