Катушка электромагнита, BI024C, Кабель, 5.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка
018Z8588
Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67
018Z8588
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Комплект уплотнений IP67 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 104 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 196.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 5.000 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Заземление | Внешняя клеммаGreen/yellow wire |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 6 |
| Класс изоляции обмотки катушки | Класс H по IEC 85 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Комплектующее к | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Крепление катушки | Завернуть винт от руки |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 24 В |
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 24 В |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Обозначение типа | BI024C |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 97 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 10.3 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 10.3 Вт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Сертификация | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Сечение проводника [мм2] | 3х 0,75мм2 |
| Соединение катушки | Кабель |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Текст ATEX позиции продажи | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Тип продукта | BI024C |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Черный |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрические соединения комментарии | Провод заземления> 4мм2 |
| Электрическое соединение | Кабель |
| Электрическое соединение | 3-жильный кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.18 Килограмм |
| Вес нетто | 1.096 Килограмм |
| Volume | 2.004 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424618537 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |