BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

Катушка электромагнита, BI240C, Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка

018Z8585

Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BI240C 240V 50/60Hz 5m Cable ATEX B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятКомплект уплотнений IP67
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]104 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]196.00 дюйм
Длина кабеля [м]5.000 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
ЗаземлениеВнешняя клеммаGreen/yellow wire
Класс защиты корпуса Nema (~)6
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
Комплектующее кAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]240 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток240 В
Обозначение типаBI240C
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц10.7 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц10.7 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Сечение проводника [мм2]3х 0,75мм2
Соединение катушкиКабель
Степень защиты, IPIP67
Текст ATEX позиции продажи-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Тип продуктаBI240C
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]50/60Гц
Электрические соединения комментарииПровод заземления> 4мм2
Электрическое соединениеКабель
Электрическое соединение3-жильный кабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.131 Килограмм
Вес нетто1.049 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.926 Литр
EAN/UPC5702424618490