AC coil - DIN spade

Катушка электромагнита, AC024D, Плоский штекер DIN, null: 24, Групповая упаковка

042N0824

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, null: 24, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКатушка электромагнитная AC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210AEV220AEV310A
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаAC024D
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток10.0 Вт
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAC024D
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветЧерный
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.062 Килограмм
Вес нетто0.051 Килограмм
Volume0.093 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423049837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm