Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Катушка электромагнита, AC240C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка

042N0822

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionЗапчасть для EV:AС Катушка электром-я
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210AEV220AEV310A
Характеристика изделия
Значение
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]240 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток240 В
Обозначение типаAC240C
Потребляемая мощность [Вт]7.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц7.5 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц5.5 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]11.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]9.0 VA
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAC240C
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.058 Килограмм
Вес нетто0.049 Килограмм
Volume0.097 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423049875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm