CF-RU 088U0230

Репитер, 868.42 МГц

014G0592

Z-wave
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Product line03
Возможности интеграцииDanfoss Link™
Группа продуктовDanfoss Link™
Длина кабеля [м]3.000 м
Класс IP термостата21
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияСтепень 2, использование в обычных бытовыхусловиях
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеRepeater Unit for Danfoss Link system
Передача [м] [Max]30 м
Передачамощности [мВт] [Max]1.00 мВт
СертификацияZ-WaveCEEAC
Стандарт беспроводной связиZ-wave
Стандарт сертификацииEC EN 60730
Тип переходникаN/A
Тип продуктаРепитер
Тип управления системой отопленияПосторитель сигнала
ЦветRAL 9016
Частота напряжения питания [Гц]50 Гц
Частота передачи [МГц]868.42 МГц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.212 Килограмм
Вес нетто0.212 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.305 Литр
EAN/UPC5702425137266