Репитер, 868.42 МГц
014G0590
Репитер для системы Danfoss Link, Z-wave
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
014G0590
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss Link Repeater Unit |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Возможности интеграции | Danfoss Link™ |
| Группа продуктов | Danfoss Link™ |
| Длина кабеля [м] | 3.000 м |
| Класс IP термостата | 21 |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Область применения | Степень 2, использование в обычных бытовыхусловиях |
| Описание | Репитер для системы Danfoss Link |
| Передача [м] [Max] | 30 м |
| Передачамощности [мВт] [Max] | 1.00 мВт |
| Сертификация | Z-WaveCEEAC |
| Стандарт беспроводной связи | Z-wave |
| Стандарт сертификации | EC EN 60730 |
| Тип переходника | N/A |
| Тип продукта | Репитер |
| Тип управления системой отопления | Посторитель сигнала |
| Цвет | RAL 9016 |
| Частота напряжения питания [Гц] | 50 Гц |
| Частота передачи [МГц] | 868.42 МГц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.211 Килограмм |
| Вес нетто | 0.211 Килограмм |
| Volume | 1.305 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |