Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Центральный контроллер, Напряжение питания: Блок питания, Количество подключаемых радиаторных термостатов: 3

014G0501

Стартовый комплект Danfoss Link, Z-wave
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 014G2440

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material Descriptionliving connect Z, RA&K for OEM
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Версия программного обеспечения4.1.0 или выше
Возможности интеграцииDanfoss Link™
Высота [мм]25 мм
Группа продуктовDanfoss Link™
Класс IP термостата21
Класс ПОA
Количество подключаемых радиаторных термостатов3 шт
Напряжение питанияБлок питания
Область примененияСтепень 2, использование в обычных бытовыхусловиях
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеСтартовый комплект Danfoss Link
Передача [м] [Max]30 м
Поддержка голосовых командAmazon Alexa
Потребляемая мощность (режим ожидания) [Вт]2.0 Вт
СертификацияZ-WaveCEEAC
Стандарт беспроводной связиZ-wave
Стандарт сертификацииМаркировка СЕ
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип дисплеяСенсорный экран
Тип продуктаЦентральный контроллер
Тип управления системой отопленияМодуль приложения
ЦветЧерный RAL 95/ Белый RAL 916
Частота [ГГц]2.4 ГГц
Частота передачи [МГц]868.42 МГц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.198 Килограмм
Вес нетто0.968 Килограмм
Volume0.498 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm