Центральный контроллер, Напряжение питания: Блок питания, Количество подключаемых радиаторных термостатов: 3
014G0288
Центральный контроллер Danfoss Link, Z-wave
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
014G0288
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CC Danfoss Link PSU Plug East DCC22 |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Версия программного обеспечения | 4.1.0 или выше |
| Возможности интеграции | Danfoss Link™ |
| Высота [мм] | 25 мм |
| Группа продуктов | Danfoss Link™ |
| Длина [mm] | 125.0 мм |
| Класс IP термостата | 21 |
| Класс ПО | A |
| Количество подключаемых радиаторных термостатов | 3 шт |
| Напряжение питания | Блок питания |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Область применения | Степень 2, использование в обычных бытовыхусловиях |
| Описание | Центральный контроллер Danfoss Link |
| Передача [м] [Max] | 30 м |
| Поддержка голосовых команд | Amazon Alexa |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) [Вт] | 2.0 Вт |
| Сертификация | Z-WaveCEEAC |
| Стандарт беспроводной связи | Z-wave |
| Стандарт сертификации | Маркировка СЕ |
| Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 40 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 65 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип дисплея | Сенсорный экран |
| Тип продукта | Центральный контроллер |
| Тип управления системой отопления | Модуль приложения |
| Цвет | Черный RAL 95/ Белый RAL 916 |
| Частота [ГГц] | 2.4 ГГц |
| Частота передачи [МГц] | 868.42 МГц |
| Ширина [мм] | 107.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.537 Килограмм |
| Вес нетто | 0.537 Килограмм |
| Volume | 1.486 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120206 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |