Динамическое реле котла для систем Danfoss Link и TPOne, 868.42 МГц
014G0279
Динамическое реле котла для систем Danfoss Link и TPOne, Z-wave
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
014G0279
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Dynamic Boiler Relay |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Активная нагрузка [A] | 3 А |
| Возможности интеграции | Danfoss Link™ |
| Высота [мм] | 84 мм |
| Группа продуктов | Danfoss Link™ |
| Длина [mm] | 84.0 мм |
| Класс IP термостата | 40 |
| Класс ПО | A |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное импульсное напряжение [кВ] | 2.5 кВ |
| Область применения | Степень 2, использование в обычных бытовыхусловиях |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание | Динамическое реле котла для систем Danfoss Link и TPOne |
| Передача [м] [Max] | 30 м |
| Передачамощности [мВт] [Max] | 1.00 мВт |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) [Вт] | 1.6 Вт |
| Сертификация | Z-WaveCE |
| Стандарт беспроводной связи | Z-wave |
| Стандарт сертификации | Маркировка СЕ |
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 |
| Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 45 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Тип переходника | N/A |
| Тип продукта | Реле котла |
| Тип регулирования | Вкл/Выкл |
| Цвет | RAL 9016 |
| Частота напряжения питания [Гц] | 50 Гц |
| Частота передачи [МГц] | 868.42 МГц |
| Ширина [мм] | 30.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.235 Килограмм |
| Вес нетто | 0.195 Килограмм |
| Volume | 1.08 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |