Battery Pack DanfossLink 014G0262

Напряжение питания: Блок питания на батарейках

014G0262

Источник питания на батарейках для системы Danfoss Link, Область применения: Степень 2, использование в обычных бытовыхусловиях
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBSU Батарейный блок питания
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
Выходное напряжение [В пост. тока]15 В
Группа продуктовDanfoss Link™
Количество батарей10
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питанияБлок питания на батарейках
Область примененияСтепень 2, использование в обычных бытовыхусловиях
ОписаниеИсточник питания на батарейках для системы Danfoss Link
Тип батареиAA
Тип переходникаN/A
Тип продуктаБлок питания
ЦветЧерный RAL 95

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.396 Килограмм
Вес нетто0.224 Килограмм
Volume1.075 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420110639
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens