NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS - 014G02661

Напряжение питания: Блок с внешним источником питания

014G0261

Сетевой блок питания для системы Danfoss Link, Область применения: Степень 2, использование в обычных бытовыхусловиях
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionNSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
Выходное напряжение [В пост. тока]15 В
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовDanfoss Link™
Нагрузка [Вт] [Макс]10 Вт
Напряжение питанияБлок с внешним источником питания
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияСтепень 2, использование в обычных бытовыхусловиях
ОписаниеСетевой блок питания для системы Danfoss Link
Потребляемая мощность (режим ожидания) [Вт]0.2 Вт
Тип переходникаN/A
Тип продуктаБлок питания
ЦветЧерный RAL 95
Частота [ГГц]50.0 ГГц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.26 Килограмм
Вес нетто0.208 Килограмм
Volume1.09 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420110646
Proposition 65No significant risk