Напряжение питания: Блок питания
014G0260
Блок питания для системы Danfoss Link, Область применения: Степень 2, использование в обычных бытовыхусловиях
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
014G0260
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | PSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Выходное напряжение [В пост. тока] | 15 В |
| Группа продуктов | Danfoss Link™ |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Нагрузка [Вт] [Макс] | 10 Вт |
| Напряжение питания | Блок питания |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Степень 2, использование в обычных бытовыхусловиях |
| Описание | Блок питания для системы Danfoss Link |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) [Вт] | 0.2 Вт |
| Тип переходника | N/A |
| Тип продукта | Блок питания |
| Цвет | Черный RAL 95 |
| Частота [ГГц] | 50.0 ГГц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.178 Килограмм |
| Вес нетто | 0.132 Килограмм |
| Volume | 1.056 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |