Комнатный датчик, 868.42 МГц
014G0160
Настенный комнатный датчик для системы Danfoss Link, Z-wave
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
014G0160
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss RS-Z |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| SCIP dossier product name | Danfoss RS-Z |
| Батареи питания | 2 щелочные батарейки AA 1,5 В |
| Возможности интеграции | Danfoss Link™ |
| Высота [мм] | 76 мм |
| Группа продуктов | Danfoss Link™ |
| Индикатор разряда батареи | Да |
| Класс IP термостата | 21 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество батарей | 2 |
| Область применения | Степень 2, использование в обычных бытовыхусловиях |
| Описание | Настенный комнатный датчик для системы Danfoss Link |
| Передача [м] [Max] | 30 м |
| Передачамощности [мВт] [Max] | 1.00 мВт |
| Сертификация | Z-WaveCEEAC |
| Срок службы батареи [лет] | 5 год |
| Стандарт беспроводной связи | Z-wave |
| Стандарт сертификации | EN 60730 |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 40 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Тип дисплея | LCD с подсветкой |
| Тип продукта | Комнатный датчик |
| Тип управления системой отопления | Комнатный термостат |
| Функция «открытого окна» | Да |
| Цвет | RAL 9016 |
| Частота передачи [МГц] | 868.42 МГц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.245 Килограмм |
| Вес нетто | 0.245 Килограмм |
| Volume | 1.104 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |