Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Главный контроллер Danfoss Icon2™ используется в системах напольного отопления и охлаждения для индивидуального управления в каждом помещении.
При необходимости его можно настроить как проводную или беспроводную систему, или же в комбинированном варианте.
Центральным элементом системы является главный контроллер Danfoss Icon2™, который настраивает и объединяет всю систему.
Установка и настройка главного контроллера Danfoss Icon2™ упрощается благодаря использованию предустановленного приложения и интуитивно понятного приложения для ввода в эксплуатацию.

Features and benefits

  • Автоматическая балансировка (PWM+), которая обеспечивает гидравлическую балансировку системы главным контроллером на основе фактической потребности помещения.
    • Не требует предварительной настройки коллектора.
    • Возможность управления включением/выключением
    • Функциональность привода NC/NO
  • Переключение охлаждения:
    • Базовая версия поддерживает только 2 системы трубопроводов.
    • Поддерживает системы с 2, 3 или 4 трубами в различных конфигурациях (для систем с 3 и 4 трубами требуется расширенная версия).
    • Регулировка температуры потока (требуется расширенная версия) может быть настроена либо на фиксированную температуру, либо на регулирование температуры потока в зависимости от спроса.
  • Поддерживает работу с несколькими основными контроллерами (до 4 в одной системе)
  • Выходное напряжение 230 В с защитным заземлением для циркуляционного насоса
  • Выходное напряжение 230 В (например, постоянное включение)
  • Выходной сигнал потребности в тепле (например, для беспотенциального реле)
  • Беспроводная связь 2,4 ГГц
  • Связь по силовым линиям (для проводных термостатов на 24 В)
    • Возможность объединения проводных и беспроводных термостатов в одной установке.
  • Интеграция в систему «умный дом» для устройств iOS и Android (требуется шлюз Ally™ Gateway или совместимый шлюз ZigBee)