Стартовый комплект Danfoss Ally™, Zigbee, Количество подключаемых радиаторных термостатов: 1
014G2440
Стартовый комплект Danfoss AllyTM (шлюз + радиаторный термостат), Zigbee
014G2440
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss Ally Starter Pack |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| SCIP dossier no. | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
| SCIP dossier product name | Danfoss Ally Starter Pack |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Возможности интеграции | Danfoss Ally™ |
| Высота [мм] | 95 мм |
| Выходное напряжение [В пост. тока] | 5 В |
| Группа продуктов | Danfoss Ally™ |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Max] | 35 °C |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Min] | 5 °C |
| Длина кабеля [м] | 1.000 м |
| Класс IP термостата | 20 |
| Класс ПО | A |
| Количество батарей | 2 |
| Количество подключаемых радиаторных термостатов | 1 шт |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 110 В |
| Область применения | Радиаторное отопление, системы теплого полаСтепень 2, использование в обычных бытовыхусловиях |
| Описание | Стартовый комплект Danfoss AllyTM (шлюз + радиаторный термостат) |
| Передача [м] [Max] | 30 м |
| Передачамощности [мВт] [Max] | 79.00 мВт |
| Поддержка голосовых команд | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) [Вт] | 2.0 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] | 5.0 Вт |
| Сертификация | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Стандарт беспроводной связи | Zigbee |
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 55 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура транспортировки [°C] [Max] | 60 °C |
| Температура транспортировки [°C] [Min] | -20 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 60 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип батареи | Щелочные батарейки типа АА, 2 × 1,5 В |
| Тип дисплея | Без дисплея |
| Тип переходника | M30RARAVRAVL |
| Тип привода | Электромеханический |
| Тип продукта | Стартовый комплект Danfoss Ally™ |
| Функция | Термостат управления |
| Цвет | RAL 9016 |
| Частота [ГГц] | 2.4 ГГц |
| Частота напряжения питания [Гц] | 50 Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.521 Килограмм |
| Вес нетто | 0.366 Килограмм |
| Volume | 1.699 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |