Шлюз Danfoss Ally™, Zigbee
014G2400
Шлюз Danfoss AllyTM, Zigbee
014G2400
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss Ally ???? |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| SCIP dossier no. | fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda |
| SCIP dossier product name | Danfoss Ally Gateway |
| Возможности интеграции | Danfoss Ally™ |
| Высота [мм] | 95 мм |
| Выходное напряжение [В пост. тока] | 5 В |
| Группа продуктов | Danfoss Ally™ |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Max] | 35 °C |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Min] | 5 °C |
| Длина [mm] | 95.0 мм |
| Длина кабеля [м] | 1.000 м |
| Класс IP термостата | 20 |
| Класс ПО | A |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 110 В |
| Область применения | Радиаторное отопление, системы теплого полаСтепень 2, использование в обычных бытовыхусловиях |
| Описание | Шлюз Danfoss AllyTM |
| Передача [м] [Max] | 30 м |
| Передачамощности [мВт] [Max] | 79.00 мВт |
| Поддержка голосовых команд | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) [Вт] | 2.0 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] | 5.0 Вт |
| Сертификация | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Стандарт беспроводной связи | Zigbee |
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 55 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура транспортировки [°C] [Max] | 60 °C |
| Температура транспортировки [°C] [Min] | -20 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 60 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип дисплея | Без дисплея |
| Тип продукта | Шлюз Danfoss Ally™ |
| Функция | Термостат управления |
| Цвет | RAL 9016 |
| Частота [ГГц] | 2.4 ГГц |
| Частота напряжения питания [Гц] | 50 Гц |
| Ширина [мм] | 23.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 245 Грамм |
| Вес нетто | 70 Грамм |
| Volume | 0.905 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |