AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 мм, 5.0 м

065-4408

STFW Ру40 10-75/5м Бронзовая гильза

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionТермостат безопасности STFW T=10...75 C
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dossier product nameSTFW PN40
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы температуры
Диаметр датчика температуры [мм]24.0 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]75 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]10 °C
Длина датчика температуры [мм]500 мм
Длина капиллярной трубки [мм]5.0 м
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент усиления Ks0.60
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Монтажное исполнениесвободный
ОписаниеSTFW Ру40 10-75/5м Бронзовая гильза
Постоянная времени [с]120 "
Присоединение датчикаR1 конич. наруж. резьба согласно DIN 2999
Стандарт сертификацииDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]175 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаSTFW
ФункцияУстройство контроля температуры

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.235 Килограмм
Вес нетто7.235 Килограмм
Volume34.755 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm