Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product nameRAVI PN10
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы температуры
Диаметр датчика температуры [мм]9.5 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]65 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]43 °C
Длина датчика температуры [мм]150 мм
Длина капиллярной трубки [мм]2.0 м
Количество в упаковке16 шт
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент усиления Ks0.25
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Монтаж датчика температурыДатчик теплее
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
ОписаниеRAVI Ру10 43-65/2м
Постоянная времени [с]3 "
Присоединение датчикаM14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Скорость электроприводаSlower (restriction)
Стандарт сертификацииDIN EN 14597:2005-12 TR838
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]70 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаRAVI
ФункцияРегулятор температуры

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.456 Килограмм
Вес нетто0.456 Килограмм
Volume2.351 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm